Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Distribuzione intelligente di corrente

MICO - Distribuzione intelligente di corrente

Controlla, segnala, disattiva
MICO è il modulo Murrelektronik per la distribuzione intelligente della corrente a 12 V DC, 24 V DC o 48 V DC. Controlla l'alimentazione, indica l'approssimarsi al limite di carico ed effettua disattivazioni mirate in caso di sovratensione o cortocircuito, semplificando la ricerca guasti e aumentando la disponibilità di sistema.
Sistemi di alimentazione complessi con più componenti richiedono una protezione affidabile dei circuiti. Gli alimentatori switching sono il cuore di questi sistemi perché controllano elettronicamente tensione e corrente di uscita. In caso di cortocircuito o sovraccarico, le apparecchiature di protezione a valle (per esempio interruttori magnetotermici) reagiscono più lentamente rispetto all'alimentatore e non assicurano la selettività. Ciò può causare criticità quali cali di tensione o perfino causare incendi. I moduli compatti MICO eliminano questi inconvenienti.La protezione selettiva delle utenze è una grande sfida per i sistemi di alimentazione moderni. Gli errori vengono individuati velocemente e la disponibilità di macchina è garantita.

MICO controlla la corrente:

Si può selezionare un valore di corrente massimo per ogni canale e MICO lo monitorizza.

MICO indica l'approssimarsi al limite di carico:

Un indicatore di stato a LED si attiva quando si raggiunge il 90% della corrente nominale.

MICO individua i sovraccarichi:

In caso di cortocircuito o se si supera il carico di corrente selezionato, MICO scollega il canale interessato.

MICO garantisce flessibilità:

Ogni canale può essere scollegato individualmente premendo un pulsante.

Alternative search requests: Distribuzione 24 VDC, protezione 24 VDC, protezione sovraccarico 24vdc, protezione cortocircuito 24 vdc, separazione 24 vdc
* più IVA, più costi d'invio