Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

CUBE67+ Profinet IO

Nodo bus

Codice: 56526
Peso: 0.36 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Cube67+
PROFINET IO
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo datiMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente assorbita max 200 mA
Corrente cumulativa UA max 8 A
Corrente cumulativa US max 8 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Machine Option Management si
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi uscite max 1024 Bytes
Intervallo di indirizzi ingressi max 1024 Bytes
Comunicazione industriale | Profinet
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET B
Specifica PROFINET V2.2
Comunicazione industriale | IO-Link
Numero porte master IO-Link max 128
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati tecnici | Dati meccanici
Number extension modules max. 32
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 151 mm
Larghezza 62 mm
Profondità 40,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In / Bus Out
Tipo di collegamento 2 Internal system connection
Tipo di collegamento 3 Power In
Tipo di collegamento 4 Power Out
Tipo di collegamento 1
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879294027
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56526_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 56526_E201820-NRAQ_ul_z_c.pdf (C)
  • Certificati: ProfiNet  56526_Z11698-jul21-jul24-v2.2_pn_z_c.pdf (C)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 56526_CUBE67+_KF0_x_29.zip (29)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56526_ina_6_16.pdf (16)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56526_hdb_x_30.zip (30)
  • Documento: Manuali 56974_hdb_x_19.zip (19)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56526_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56526_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56526_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56526_03-02.18_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56526_03-02.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Diverso ME_DPV1_PN_V101.zip (A)
  • Informazioni: Diverso ME_IOL_V36.zip (A)
  • Informazioni: Diverso ME_PRM_V12.zip (A)
  • Informazioni: Diverso ME_IM_V36.zip (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56526_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Configuratore ME_DPV1_PN_V10.zip (10)
  • Software: Function blocks 56006_ME_DPV1_PN_TB4_x_11.zip (11)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)

---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio