Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MEF filtro emc monofase 2 livelli
Il prodotto può differire dall'immagine

MEF filtro emc monofase 2 livelli

I:3A U:250 VAC/300 VDC a innesto
Codice: 10470
Peso: 0.45 kg
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Corrente: 3 A
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
contro interferenza simmetrica
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 250 V AC/300 V DC
Frequenza d'esercizio 50...60 Hz
Corrente di dispersione max. 5 mA (250 V AC)
Corrente di sovraccarico 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora)
Sezione cavo 0.2...6 mm² monofilo (AWG 24...9); 0.2...4 mm² a più fili (AWG 24...11)
Dati generali
Categoria climatica 25/085/21 (EN 60068-1)
Test tensione d'isolamento 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connessione Connessione a vite, protetto da contatti accidentali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Dimensioni H×L×P 107×65×39 mm
Descrizione
Descrizione funzioni I filtri antidisturbo di rete monofase a due livelli MEF 1/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete, di alimentazione e di controllo. Il migliore effetto filtrante si ottiene con linee di
Campo di applicazione Disturbi asimmetrici: – apparecchiature a rapida frequenza di commutazione e ad alta frequenza di ripetiz. – alimentatori switching– reti DC– a monte di trasformatori– convertitori di frequenza
dati commerciali
EAN 4048879029322
eClass 27130806
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010
paese di origine IT
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 10470_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 10470_9948-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 10470_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 10470_p8_2_10.zip
  • Download File di progettazione 10416_stp_x_a.stp
  • Download File di progettazione 10416_dxf_x_a.dxf
  • Download Istruzioni d'installazione 10415_ina_4_12.pdf
cURus
* più IVA, più costi d'invio