Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
distrib. pass. MVP metallico 8xM12 5 poli
Il prodotto può differire dall'immagine

distrib. pass. MVP metallico 8xM12 5 poli

cavo precablato 15m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
Codice: 27502
Peso: 4.71 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

8 vie, 5 poli, diagnostica
15.0 m
controllo di corrente elettronico integrato con disinserzione
Diagnostica elettronica con LED ERROR
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2) / LED (rosso): Errore
Dati generali
Range temperatura -20...+60 °C
Dimensioni H×L×P 145×55×21 mm
Cavi
Numero del cavo 403
N°/diametro del filo 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Isolamento del filo TPE (gr-rosa, bi, ro-bl, ve, bi-ve, gia, ma-ve, gr, bi-gia, rosa, gia-ma, ro, bi-gr, ne, gr-ma, vi, ma, bl, ve-gia)
Valori catena portacavo 5 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 11.5 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+90 °C
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
AWG simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 18 (0.75 mm²)
Materiale (isolante cavetti) TPE-E
Durezza Shore (isolamento cavetto) 55 ±5 D
Schermatura si
Durezza (rivestimento) 85 ±5 A
Tensione nominale 300/500 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 5 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 2 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Diametro (conduttore) 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Dati tecnici
Corrente totale max. 10 A
Corrente d'esercizio (contatto 3) max. 0.5 A (disinserzione 0.7...0.9 A)
Alimentazione richiesta con equipaggiamento completo max. 10 A
Custodia Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Grado di protezione IP65, IP67, IP68 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2), separazione del potenziale 0 V per lato sinistro/destro
Corrente assorbita max. 35 mA
Espandibilità all'accensione max. 1470 µF
Indicatore LED LED (verde): P1 e P2; LED (rosso): ERRORE diagnostica
Indicatore LED per ingresso LED (giallo): contatto 4 e 2; 2× LED (rosso): disturbo
Uscita di diagnostica attivo high, max. carico 25 mA, filo (marrone 2)
Dispositivo di protezione a commutazione d'impulsi
Descrizione
Descrizione funzioni Tutte le uscite M12 sono monitorate per quanto riguarda la corrente totale 0 V (contatto 3), e vengono disattivate in caso di sovraccarico o corto circuito (auto-reset). L'alimentazione degli altri punti resta invariata. In caso di errore, il segnale di d
dati commerciali
EAN 4048879063722
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 27502_1342-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 8000-58510-4520300_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 8000-58510-4520300_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 27502_ina_2_10.pdf
* più IVA, più costi d'invio