Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
distributore di potenza PD4 mas. 24+E  27682
Il prodotto può differire dall'immagine

distributore di potenza PD4 mas. 24+E

connettore per 27680 e 27681

Codice: 27682
Peso: 0.32 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore industriale femmina 24+PE
Collegabili a campo
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 50 V
Tensione di esercizio CC 120 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 9 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento rivestito a polvere
Materiale custodia Alluminio pressofuso
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 9 mm
Campo di serraggio max 17 mm
Altezza 120 mm
Larghezza 43 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27142601
ECLASS-7.0 27142601
ECLASS-8.0 27142601
ECLASS-9.0 27142601
ECLASS-10.1 27142601
ECLASS-11.1 27142606
ECLASS-12.0 27142606
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063432
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 27682_ina_d_11.pdf (11)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 27682_9803-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio