Rettificatore controllato attivo V 1.3
IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Codice: | 50003 |
Peso: | 0.1 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Morsetti a molla
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Morsetti a molla
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
Tensione di ingresso 3 CA | 480 V |
Tensione di entrata OFF CC max | 12 V |
Corrente di ingresso CC max | 0,8 A |
Tensione di controllo CC | 24 V |
Tensione di controllo CC min | 16 V |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC) |
---|---|
Output current max. | 0,75 A |
Frequenza di commutazione max | 2,5 Hz |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | verde |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 22,5 mm |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 85 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X1 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X2 |
Tipo di collegamento 3 | X3 |
Tipo di collegamento 4 | X4 |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | SL |
PIN 2 | SR |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | DC + |
PIN 2 | S + |
PIN 3 | S - |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | S - |
PIN 2 | NC |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 2 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | N |
PIN 4 | N |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27040390 |
ECLASS-7.0 | 27040390 |
ECLASS-8.0 | 27040390 |
ECLASS-9.0 | 27040390 |
ECLASS-10.1 | 27040390 |
ECLASS-11.1 | 27040390 |
ECLASS-12.0 | 27040390 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879404150 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |