Ti potrebbe interessare anche
1 contatto NA
6 A
24 V AC/DC
con interruttore H-O-A protetto
Morsetti a vite
LED (verde)
6 A
24 V AC/DC
con interruttore H-O-A protetto
Morsetti a vite
LED (verde)
Ingresso
Tensione - corrente di connessione | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 17 mA |
---|---|
Indicatore LED | LED (verde) |
Categoria d'uso
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dati generali
Durata mecc./ elett. | 20 000 000 di cicli/a seconda del carico |
---|---|
Test tensione d'isolamento | 4 kV; separazione sicura (EN 60947-1) |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | -20...+55 °C |
Dimensioni H×L×P | 91×6.2×70 mm |
Uscita
Tensione commutabile | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Corrente per uscita | max. 6 A |
Corrente minima di carico | 100 mA (12 V DC) |
Commutazione (a seconda della tensione) | max. 1500 VA/120 W |
Frequenza di commutazione | max. 10 Hz |
Materiale contatto | Ag Sn O2 |
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo | 10/15/1.5 ms |
dati commerciali
EAN | 4048879027243 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
paese di origine | CZ |