Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO TR 24/24VDC 10A mod. optoacc. m. vite
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO TR 24/24VDC 10A mod. optoacc. m. vite

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A
Codice: 52521
Prodotto alternativo:    6652520
Peso: 0.04 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Transistor 10 A
24 V DC
protetto da cortocircuito e sovraccarico
a commutazione d'impulsi
Morsetti a vite
Ingresso
Intervallo tensione ON 10...53 V DC
Intervallo tensione OFF 0...5 V DC
Corrente di comando 10 mA
Indicatore LED LED (giallo)
Dati generali
Dimensioni H×L×P 78×6.2×70 mm
Test tensione d'isolamento 2.75 kV
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Custodia Plastica nero, antifiamma
Range temperatura -20...+60 °C
Uscita
Tensione commutabile 5...48 V DC
Corrente per uscita 1 mA...10 A, protetto da cortocircuito e sovraccarico (a commutazione di impulsi)
Tensione residua (con uscita chiusa) max. 0.12 V DC
Corrente residua (con uscita aperta) max. 25 µA
Tempo di commutazione ON/OFF 2/5 ms (10 A carico)
Frequenza di commutazione max. 1/0.1 Hz (resist./ind.)
dati commerciali
EAN 4048879026796
eClass 27371604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 52521_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52521_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52521_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52521_03-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52521_E140415_NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 52002_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 52002_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 52521_p8_2_50.zip
cURus
cCSAus
* più IVA, più costi d'invio