Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO TH 110VAC/DC mod. optoacc. mors. vite
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO TH 110VAC/DC mod. optoacc. mors. vite

IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Codice: 52556
Prodotto alternativo:    6652556
Peso: 0.027 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Morsetti a vite
Ingresso
Intervallo tensione ON 70...130 V AC/DC
Intervallo tensione OFF 0...35 V AC/DC
Corrente di comando 3.5 mA
Indicatore LED LED (giallo)
Dati generali
Test tensione d'isolamento 2.5 kV
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Custodia Plastica nero, antifiamma
Range temperatura -20...+60 °C
Dimensioni H×L×P 78×6.2×70 mm
Uscita
Tensione commutabile 12...250 V AC
Corrente per uscita 2 mA...0.5 A
Tensione residua (con uscita chiusa) max. 1.5 V AC
Corrente residua (con uscita aperta) max. 0.3 A
Tempo di commutazione ON/OFF 10/10 ms
Frequenza di commutazione max. 20 Hz, a seconda del circuito di protezione
dati commerciali
EAN 4048879026765
eClass 27371604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 52556_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52556_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52556_1540-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52556_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 52556_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 52556_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 52002_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 52002_stp_x_a.zip
cURus
cCSAus
* più IVA, più costi d'invio