Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
SOLID67 PN/EIP DO16 60mm M12-L 5p  54502
Il prodotto può differire dall'immagine

SOLID67 PN/EIP DO16 60mm M12-L 5p

PROFINET IRT e Ethernet/IP, uscite digitali 2A, larghezza 60mm

Codice: 54502
Peso: 0.507 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Uscite digitali
DO16
M12 Power, 5 poli, L-code
60 mm
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 9 A
Corrente cumulativa US max 9 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 2 A
Corrente cumulativa uscita max 9 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) si
EtherNet/indirizzamento IP BOOTP, DHCP, Rotary switch
Supporta collegamento rapido (QC) max 500 ms
Comunicazione industriale | Profinet
IRT (comunicazione di rete) si
Client MRP si
PROFINET Netload Class III
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET C
Specifica PROFINET V2.3
Diagnosi
Allarme attuatore tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rottura cavo per porta
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 30,7 mm
Larghezza 60 mm
Profondità 200 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X01, X02
Tipo di collegamento 2 X03
Tipo di collegamento 3 X04
Tipo di collegamento 4 X1-X8
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti verde
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti grigio
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 FE
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti grigio
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 FE
Tipo di collegamento 4
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO B
PIN 3 0 V
PIN 4 DO A
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879727679
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 54502_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 54502_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: ProfiNet  54502_Z12124-27.01.2020-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: EDS 54500_SOLID67_KF5_x_11.zip (11)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 54501_SOLID67_KF0_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 54502_ina_x_11.zip (11)
  • Documento: Manuali 54500_hdb_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 54502_dxf_x_a.7z (A)
  • File di progettazione: P8 54502_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 54502_stp_d_a.7z (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54502_09-05.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 54502_09-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 54502_Telcordia(20°C,60°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Cavo di potenza ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo a vite ----
---- Materiale per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio