Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Impact67 DIO16 IRT M12L 5P
Il prodotto può differire dall'immagine

Impact67 DIO16 IRT M12L 5P

ProfiNet, Compact module,
Codice: 55170
Peso: 0.486 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi/uscite digitali
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore M12 Power, 5 poli, L-code, 2× max. 16 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Dimensioni H×L×P 37×63×225 mm
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input si, per 2 controllori
PROFINET Netload Class III
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Carico lampada 10 W
Parametrizzazione
PIN 4 Input/Output (port X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7)
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879778657
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55170_21-09.19_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55170_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55170_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55170_Z12580-Z40269-11.07.2022-v2.33_pn_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Dati di prodotto 55170_pd_x_12.zip
  • Download File di configurazione 55130_Impact67_Kfg_x_14.zip
  • Download File di progettazione 55170_p8_2_10.zip
  • Download File di progettazione 55150_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55170_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55170_ina_x_10.zip
  • Download Manuali 55170_hdb_x_13.zip
  • Download Software e driver 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
  • Download Software e driver 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip
cULus
PROFINET
* più IVA, più costi d'invio