Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK modulo I/O compatto, metallo
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK modulo I/O compatto, metallo

CANopen, 16 dig. In / Diag
Codice: 55304
Prodotto alternativo:    55306
Peso: 0.822 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi digitali
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, A-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Connessioni
Bus di campo CAN 1 Mbit/s; M12, A-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
CANopen
Indirizzamento Rotary switch 1...99
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Dimensioni H×L×P 42×63×225 mm
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Parametrizzazione
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879051514
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55304_916-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55304_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55304_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55304_0000004f-cia200401-301v402-20-0027-Feb04_can_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione MVK-MC_55304.zip
  • Download File di progettazione 55294_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55304_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55294_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55304_ina_6_22.pdf
  • Download Manuali 55388_hdb_x_12.zip
cULus
CANopen
* più IVA, più costi d'invio