Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
IMPACT67 modulo compatto, plastica
Il prodotto può differire dall'immagine

IMPACT67 modulo compatto, plastica

Profibus DP, 16 dig Out
Codice: 55348
Prodotto alternativo:    55346
Peso: 0.42 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Uscite digitali
DO16 - 0.5 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Uscita
Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Connessioni
Bus di campo PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 39×63×225 mm
PROFIBUS
Indirizzamento Rotary switch 3...99
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
EAN 4048879051217
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine CZ
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55348_934-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55348_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55348_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55348_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55348_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione MURR3101.ZIP
  • Download File di progettazione 55071_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55071_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55348_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55345_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55345_ina_6_15.pdf
  • Download Manuali 55364_hdb_x_19.zip
cULus
cCSAus
PROFIBUS
* più IVA, più costi d'invio