CUBE20 morsettiera equipotenziale
4 x blu
Codice: | 56085 |
Peso: | 0.079 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Morsettiera equipotenziale
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente cumulativa max | 10 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 70 mm |
---|---|
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 32,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X3 |
---|
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 10 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879567466 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |