Gateway PB-DP/AS-i 1 Master 3.0 - RJ45
con interfaccia diagnostica RJ45
Codice: | 56465 |
Peso: | 0.518 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Gateway-Singlemaster
tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di esercizio nominale AS-Interface max | 200 mA |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 30 V |
---|
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi impostazione di fabbrica | 3 |
---|---|
Intervallo di indirizzi min | 1 |
Intervallo di indirizzi max | 126 |
Tipo di impostazione dell’indirizzo | PROFIBUS, Pulsanti |
Automatic baudrate detection | si |
Velocità di trasmissione min | 9,6 kBaud |
Velocità di trasmissione max | 12 MBaud |
Comunicazione industriale | AS-Interface
Specifica AS-i | V3.0 |
---|---|
Numero slave max | 62 |
Interfaccia di diagnosi seriale | RJ45/Ethernet |
Tempo di ciclo AS-i | 150 µs × (numero di slaves + 2) |
Installazione | Collegamento
Family construction form | SUB-D9 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Dati tecnici | Dati meccanici
Numero di tasti di controllo | 4 |
---|---|
Funzione tasti di controllo | ESC, Mode, OK, Set |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 120 mm |
Larghezza | 85 mm |
Profondità | 83 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Low Voltage Directive | EN 50295 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242208 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242208 |
ECLASS-8.0 | 27242208 |
ECLASS-9.0 | 27242208 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879495684 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |