Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 modulo compatto, DI8  56612
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo compatto, DI8

8 ingressi digitali, resistenza terminazione integrata

Codice: 56612
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.125 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo compatto
DI8 (C) - 4× M12
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Collega il prodotto

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati tecnici | Dati elettrici
Resistenza di terminazione Integrato
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtro per tempo di ingresso 1 ms
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 126 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 0-3
Tipo di collegamento 2 Bus In
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048521
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56612_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56612_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56610_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56612_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56610_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56612_15-10.15_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56612_15-10.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56612_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    35,10 €
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio