Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Impact20 Ethernet/IP, DO16  56918
Il prodotto può differire dall'immagine

Impact20 Ethernet/IP, DO16

Nodo bus, 8 uscite digitali 0,5A

Codice: 56918
Peso: 0.19 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Uscite digitali
DO16 - 0.5 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max 8 A
Corrente cumulativa UA max 8 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Comunicazione industriale | Ethernet/IP
EtherNet/indirizzamento IP BOOTP, DHCP, Rotary switch
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 117 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 47 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X0
Tipo di collegamento 2 X1
Tipo di collegamento 3 X2
Tipo di collegamento 4 X3
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 UA
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE
Tipo di collegamento 5
Family construction form RJ45
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 8
PIN 1 TX +
PIN 2 TX -
PIN 3 RX +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RX -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879047968
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56918_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56918_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: EDS 56918_IMPACT20_KF5_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56917_ina_6_12.pdf (12)
  • Documento: Manuali 56935_hdb_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 56918_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56918_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56918_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56918_1013-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56918_1013-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56918_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio