Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
8 porte unmanaged Gigabit Switch 4 porte PoE IP20 metal
Il prodotto può differire dall'immagine

8 porte unmanaged Gigabit Switch 4 porte PoE IP20 metal

Codice: 58192
Peso: 0.7 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

8 (4PoE) port unmanaged switch
Gigabit
Ethernet

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Connessioni
Bus di campo 8× RJ45
Alimentazione Morsetti a vite
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 12...57 V DC
Corrente d'esercizio (PoE) max. 7 A (12...23 V DC); max. 6 A (24...57 V DC)
Potenza (PoE) max. 60 W (12...23 V DC); max. 120 W (24...57 V DC)
max. 120 W
PoE max. 30 W (per porta)
Velocità di trasmissione 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento Autocrossing Autonegotiation
Switch Management
Switch Form Unmanaged Switch
Webserver no
VLAN (QoS) IEEE 802.p no
Port Mirroring no
Protocolli no
Manutenzione a distanza no
Contatto d'allarme si
Jumbo Frames si
IEEE 802.3 of si
IEEE 802.3 at si
Dati generali
Grado di protezione IP20
Custodia Metallico nero
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura -40...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Dimensioni H×L×P 145×57.8×113 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879845090
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine TW
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 58192_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 58192_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 58192_06-02.20_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Dati di prodotto 58192_pd_x_11.zip
  • Download File di progettazione 58192_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 58192_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 58192_p8_2_10.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 58192_ina_x_11.zip
cULus
* più IVA, più costi d'invio