MPOT modulo potenziometro
10K-Ohm/270 gradi con relè
Codice: | 67552 |
Peso: | 0.08 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Potenziometro a 270°
con contatto a relè
10 kΩ
I potenziometri a 10 giri sono muniti di una manopola a regolazione decimale con possibilià di arresto su valori fissi.
I potenziometri Murrelektronik vengono costruiti con valori standard fissi e sono disponibili nella versione a 270° o in quella a 10 giri per regolazione fine. Il componente può essere alimentato con 10 V DC oppure con 24 V DC. Mediante la pre-resistenza la tensione sul potenziometro viene regolata ad un valore di circa 11 VDC. Il collegamento avviene per mezzo di morsetti a vite. I moduli potenziometrici sono innestabili su guide DIN da 35 mm a norme EN 60715
con contatto a relè
10 kΩ
I potenziometri a 10 giri sono muniti di una manopola a regolazione decimale con possibilià di arresto su valori fissi.
I potenziometri Murrelektronik vengono costruiti con valori standard fissi e sono disponibili nella versione a 270° o in quella a 10 giri per regolazione fine. Il componente può essere alimentato con 10 V DC oppure con 24 V DC. Mediante la pre-resistenza la tensione sul potenziometro viene regolata ad un valore di circa 11 VDC. Il collegamento avviene per mezzo di morsetti a vite. I moduli potenziometrici sono innestabili su guide DIN da 35 mm a norme EN 60715
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Potenza max | 1 W |
---|---|
Linearità | ±3 % |
Resistenza | 10 kΩ |
Tolleranza della resistenza | 20 % |
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC | 24 V |
---|---|
Corrente d'ingresso | 20 mA |
Potenza dissipata max | 0,25 W |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di commutazione CC min | 10 V |
---|---|
Tensione di commutazione CC max | 24 V |
Corrente di commutazione min | 1 mA |
Corrente di commutazione max | 1 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | verde |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Pd Ni-Au Rh |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 75 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 65 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371227 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371227 |
ECLASS-7.0 | 27371227 |
ECLASS-8.0 | 27371227 |
ECLASS-9.0 | 27371227 |
ECLASS-10.1 | 27371227 |
ECLASS-11.1 | 27371227 |
ECLASS-12.0 | 27371227 |
ETIM-5.0 | EC001027 |
GTIN | 4048879041607 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85334010 |