Ti potrebbe interessare anche
E-Stop 42 2NC L M12(8)
con connettore M12
8 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
anello LED luminoso
con connettore M12
8 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
anello LED luminoso
Disposizione contatti
PIN 1 | N/C 1 |
---|---|
PIN 2 | N/C 1 |
PIN 3 | N/C 2 |
PIN 4 | N/C 2 |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | n.c. |
PIN 7 | (X2/-) |
PIN 8 | (X1/+) |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 1...36 V DC (UR: 30 V DC) |
---|---|
Corrente d'esercizio | 1.5 A |
segnalatore a LED | max. 30 V AC/DC typ. 4 mA (24 V DC) |
Tempo di rimbalzo | max. 10 ms |
Dati generali
Durata mecc./ elett. | 50 000 azionamenti, in funzione di temp./carico |
---|---|
Lambda (d) | 20% (N/C) |
B10d | 250 000 |
Materiale (morsetti) | Ag Ni |
Grado di protezione | IP65 |
Connessione | M12 (8 poli) |
Tipo di fissaggio | con clip sul retro |
Dimensioni H×L×P | 52×124×42 mm |
Range temperatura | -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C) |
dati commerciali
EAN | 4048879594219 |
---|---|
eClass | 27371244 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |
paese di origine | DE |