Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
segnalatore LED rosso
Il prodotto può differire dall'immagine

segnalatore LED rosso

24V DC - 20 mA - M10 - IP65
Codice: 71410
Peso: 0.014 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

(rosso)
24 V DC
Dati generali
Connessione Faston 2.8×0.8 mm
Custodia Ottone, cromato
LED Ø 10 mm
Diametro foro pannello frontale Ø 14 mm
Dimensioni H×L×P 16×16×45 mm
Range temperatura -30...+75 °C
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±15%
Corrente assorbita circa 15 mA
Protezione (IEC 60529/EN 60529) IP67
dati commerciali
EAN 4048879041195
eClass 27261590
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 71410_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 71410_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio