1,6 mm c. a crimpare m/tornito/arg./1,5 mm²
100 pezzi
Codice: | 70MH-ZKA1G-0100100 |
Peso: | 0.001 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Contatto a crimpare girato
Maschio
1.6 mm
0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)
Quantità: 100 pz.
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Maschio
1.6 mm
0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)
Quantità: 100 pz.
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,37 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 22 |
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura | 7 mm |
---|---|
Connessione | Crimpare |
Gender | male |
Cicli di collegamento min | 500 |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Materiale morsetti | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 3,2 mm |
---|---|
Larghezza | 3,2 mm |
Profondità | 25 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
GTIN | 4048879649933 |
Lotto minimo ordinabile | 100 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Crimpatrice ----
---- Inserto per crimpatrice ----