Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

CUBE67+ Ethernet/IP

Nodo bus

Codice: 56535
Peso: 0.354 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Cube67+
EtherNet/IP
regolabile tramite Machine Options Management (MOM)
Variabili per dati input/output
I/O-Mapping
I/O-Check
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo datiMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente assorbita max 200 mA
Corrente cumulativa UA max 8 A
Corrente cumulativa US max 8 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Machine Option Management si
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi uscite max 500 Bytes
Intervallo di indirizzi ingressi max 504 Bytes
Comunicazione industriale | Ethernet/IP
EtherNet/indirizzamento IP BOOTP, DHCP, Rotary switch
Comunicazione industriale | IO-Link
Numero porte master IO-Link max 128
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati tecnici | Dati meccanici
Number extension modules max. 32
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 151 mm
Larghezza 62 mm
Profondità 40,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Internal system connection
Tipo di collegamento 2 Port1, Port2
Tipo di collegamento 3 Power In
Tipo di collegamento 4 Power Out
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Tipo di collegamento 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879635219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56535_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56535_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: Ethernet IP  56535_11692.04-DOC-011018-2021-odva_eip_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: EDS 56535_Cube67+BNEV2_KF5_x_40.zip (40)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56535_ina_x_11.zip (11)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56535_hdb_x_20.zip (20)
  • Documento: Manuali 56974_hdb_x_19.zip (19)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56535_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56535_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56535_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56535_03-10.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56535_03-10.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56535_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 56535_10501026-2.06.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
* più IVA, più costi d'invio