6 TX managed switch with Gigabit + 4 power M12 IP67
Codice: | 58860 |
Peso: | 0.966 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Switch managed gigabit IP67 6 porte, 4 porte di alimentazione
6 porte gigabit
4 porte di alimentazione, con codifica A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
6 porte gigabit
4 porte di alimentazione, con codifica A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 28 V |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 2500 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Frame LLDP | Indirizzamento |
Topologia ad anello | RSTP, STP |
Tipo di interruttore | managed |
Comunicazione industriale | Funzioni IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Indirizzamento | Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
NAT | 1:1 |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | ON di default |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1 + v2c + v3 (attivo di default) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | si |
VLAN max (IEEE 802.1Q) | 64 |
Sincronizzazione temporale | Client NTP |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Manutenzione a distanza | Client Open VPN |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Mirroring delle porte | 1:1 |
RMON | si |
SNMP Traps | si |
Syslog | si |
Installazione | Collegamento
Number ports | 6 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Metallica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 225 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 42 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 45 °C |
dati commerciali
ECLASS-11.1 | 19170401 |
---|---|
GTIN | 4048879852289 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Tappo a vite ----
---- Cavo di potenza ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Linea dati ----