A10 mas. 15 poli, crimp t., 250 V, 10 A
Codice: | 70MH-ES015-BC01010 |
Peso: | 0.033 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
A10
Maschio
15 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Maschio
15 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 250 V |
Corrente d'esercizio | 10 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 13 |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 4,3 mm |
---|---|
Connessione | Crimpare |
Gender | male |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 15 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 4 kV |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | IIIa |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min | 70 N |
---|---|
Forza di estrazione max | 100 N |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiale morsetti | Ottone |
Materiale portacontatti | PC GF |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | A10 |
---|---|
Altezza | 34,3 mm |
Larghezza | 23 mm |
Profondità | 56 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879665285 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |