B24 fem. 10+2 poli Push-in, 800/500 V, 16 A
Codice: | 70MH-EBZU2-GP05020 |
Peso: | 0.106 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
B24
Femmina
10+2 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
Femmina
10+2 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max | 830 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max | 500 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max | 830 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max | 500 V |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 13 |
Installazione | Collegamento
Lunghezza spelatura min | 8 mm |
---|---|
Lunghezza spelatura max | 10 mm |
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
Gender | female |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 10 + 2 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Rated surge voltage power contacts | 8 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 6 kV |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiale morsetti | Ottone |
Materiale portacontatti | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B24 |
---|---|
Altezza | 37 mm |
Larghezza | 34 mm |
Profondità | 110,3 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879665070 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |