Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 DI16/DO16 espansione con cavo 0,5A
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 DI16/DO16 espansione con cavo 0,5A

Codice: 56671
Peso: 0.23 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
DI16/DO16 - 0.2 A (E) 0.5 m (open cable)
Con terminale libero
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 50 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 0.2 A
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Filtro d'ingresso 1 ms
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A)
Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O Open cable
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H×L×P 150×30×34.5 mm
Cavi
N°/diametro del filo 36× 0.14 mm²
Materiale (rivestimento) PVC
Lunghezza cavo 0.5 m
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Allarme attuatore per canale tramite BUS
dati commerciali
EAN 4048879048309
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56671_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56671_982-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56671_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56671_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56651_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56651_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56671_ina_6_22.pdf
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56971_hdb_x_34.zip
* più IVA, più costi d'invio