CUBE67 accessori
Maschio M12 0° con compensazione giunto freddo
Codice: | 56945 |
Peso: | 0.023 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
M12
Maschio diritto
4 poli
Collegabili a campo
con compensazione integrata
Maschio diritto
4 poli
Collegabili a campo
con compensazione integrata
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 60 mm |
---|---|
Larghezza | 20 mm |
Profondità | 20 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047920 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |