CUBE67 accessori
connettore interfaccia di sistema
Codice: | 56947 |
Peso: | 0.15 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
M12
Maschio diritto
Connessione di sistema interna
Maschio diritto
Connessione di sistema interna
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 4 A |
Installazione | Collegamento
Connection information | Han-Brid®, 6-polig |
---|---|
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 6 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 74 mm |
---|---|
Larghezza | 33,5 mm |
Profondità | 28,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047906 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |