Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 modulo I/O compatto
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O compatto

16 ingressi digitali
Codice: 56602
Prodotto alternativo:    56603
Peso: 0.21 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo compatto
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 50 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Resistenza di terminazione integrato nel modulo
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Filtro d'ingresso 1 ms
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O M12 (femmina) 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H×L×P 126×50×34.5 mm
Parametrizzazione
PIN 2 Input/Diagnostic
PIN 4 Input
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
EAN 4048879048583
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56602_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56602_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56602_9802-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56602_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56602_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56602_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56600_ina_6_36.pdf
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56971_hdb_x_34.zip
cULus
* più IVA, più costi d'invio