CUBE67 modulo compatto, AI4 RTD
4 ingressi analogici Pt/Ni/R, resistenza terminazione integrata
Codice: | 56740 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.14 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo compatto
AI4 - (C) 4× M12 (RTD)
per resistenza e temperatura
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
AI4 - (C) 4× M12 (RTD)
per resistenza e temperatura
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Collega il prodotto
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente assorbita max | 50 mA |
---|---|
Corrente cumulativa UA max | 4 A |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Tipo sensore | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, 0...3000 Ohm, R |
---|---|
Tempo di conversione ingresso analogico per ciascun canale | 58 ms |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 126 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 0-3 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Bus In |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | RD |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | WH |
PIN 4 | WH |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879048217 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----