CUBE67 modulo compatto, CNT2
2 contatori, pre-processing, resistenza terminazione integrata
Codice: | 56750 |
Peso: | 0.12 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo compatto
Cube67 CNT2 (C) - 4× M12
Modulo contatore con processamento locale dei dati
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Cube67 CNT2 (C) - 4× M12
Modulo contatore con processamento locale dei dati
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Collega il prodotto
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Larghezza del contatore | 32 Bits |
---|---|
Frequenza di conteggio max | 300 kHz |
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 50 mA |
Corrente cumulativa UA max | 4 A |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Curva caratteristica di ingresso (IEC 61131-2) | Tipo 2 |
Filtro per tempo di ingresso | 1 ms |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 1,6 A |
Carico lampada | 30 W |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 126 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 1 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | 2 |
Tipo di collegamento 3 | 3 |
Tipo di collegamento 4 | Bus In |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | Up / Down 0 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Counter In 0 |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | Gate 1 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO 1 |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | Up / Down 1 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Counter In 1 |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001601 |
GTIN | 4048879048170 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Tappo a vite ----
---- Materiale per messa a terra ----