Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 modulo I/O compatto interf. x c.elv.
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O compatto interf. x c.elv.

16 uscite digitali safety
Codice: 56650
Peso: 0.287 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo compatto - Safety
DO16 - 0.5 A Valve (C) 0.5 m (K3)
Connettore multipolare (0.5 A)
FESTO - CPV (SUB-D25)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 50 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 1× 4 A) / attuatori tramite cavo esterno (max. 4× 2 A)
Ingressi I/O FESTO - CPV (SUB-D25)
Cavi
N°/diametro del filo 4× 4× 0.14 mm²
Materiale (rivestimento) PVC, cross-link safe
Lunghezza cavo 0.5 m
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 150×30×34.5 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 4× 2 A
Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Allarme attuatore per canale tramite BUS
dati commerciali
EAN 4048879048415
eClass 27371604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56650_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56650_947-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56650_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56650_Z10051131891002-Cube67-DO16-C-Valve_tuev_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56650_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56650_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56650_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56650_ina_6_26.pdf
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
  • Download Manuali 56972_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56975_hdb_x_10.zip
cULus
* più IVA, più costi d'invio