Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 modulo I/O espansione
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O espansione

12 canali digitali, uscite di sicurezza
Codice: 56605
Peso: 0.24 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione - Safety
DO6 DO6 (E) - 6× M12 (K3)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 50 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 1× 4 A) / attuatori tramite cavo esterno (max. 4× 2 A)
Ingressi I/O M12 (femmina) 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 126×50×34.5 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), 2 circuiti, (max. 2× 4 A)
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
dati commerciali
EAN 4048879048569
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56605_968-04.16_ce_z_e.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56605_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56605_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56605_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56605_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56605_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56605_ina_6_27.pdf
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56972_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56975_hdb_x_10.zip
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
cULus
* più IVA, più costi d'invio