Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 modulo I/O espansione
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O espansione

32 canali multifunzione
Codice: 56642
Peso: 0.6 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
DIO32 - 0.5 A (E) - 16× M12
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 60 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Filtro d'ingresso 1 ms
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O M12 (femmina) 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 4 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H×L×P 151.5×115.5×35.5 mm
Uscita
Alimentazione attuatore(8× M12 sinistro) 24 V DC (EN 61131-2), via 7/8" maschio (max. 1× 9 A)
Alimentazione attuatore(8× M12 destro) 24 V DC (EN 61131-2), via 7/8" maschio (max. 1× 9 A)
Corrente per uscita (8× M12 sinistro) max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Corrente per uscita (8× M12 destro) max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Carico lampada (8× M12 lato sinistro) 10 W
Carico lampada (8× M12 lato destro) 10 W
Parametrizzazione
PIN 2 (8× M12 lato sinistro) Input/Output/Diagnostic
PIN 4 (8× M12 lato sinistro) Input/Output
PIN 2 (8× M12 lato destro) Input/Output/Diagnostic
PIN 4 (8× M12 lato destro) Input/Output
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
dati commerciali
EAN 4048879353083
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56642_973-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56642_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56642_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56642_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56642_ina_6_10.pdf
  • Download Manuali 56975_hdb_x_10.zip
* più IVA, più costi d'invio