Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 modulo I/O espansione
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O espansione

16uscite digitali, pig tail
Codice: 56651
Peso: 0.22 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
DO16 - Valve (E) 0.5 m
con terminale libero (70 mA)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 50 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O Open cable
Cavi
N°/diametro del filo 18× 0.25 mm²
Materiale (rivestimento) PVC
Lunghezza cavo 0.5 m
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Dimensioni H×L×P 150×30×34.5 mm
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A)
Corrente per uscita max. 60 mA (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Allarme attuatore per canale tramite BUS
dati commerciali
EAN 4048879048408
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56651_06-11.18_ce_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56651_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56651_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56651_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56651_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56651_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56661_ina_6_30.pdf
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56975_hdb_x_10.zip
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
cULus
* più IVA, più costi d'invio