Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 modulo I/O espansione
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O espansione

AI4 E 4xM12 RTD
Codice: 56741
Peso: 0.17 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
AI4 - (E) 4× M12 (RTD)
per resistenza e temperatura
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 50 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Ingresso
Tipo sensore Pt100, 200, 500, 1000; Ni100, 120, 200, 500, 1000; R 0...3000 Ω
Tempo di conversione circa 58 ms (per canale)
Risoluzione (analogica) 15 Bit + sign
Accuratezza max. ±0.5% (dal valore finale dell'intervallo)
Precisione (Ni) max. ±1% (del limite indicato)
Connessione Tecnica a 2, 3, 4 fili
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O M12 (femmina) 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H×L×P 150×30×34.5 mm
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura filo, limite superiore/inferiore su canale tramite LED e BUS
dati commerciali
EAN 4048879048200
eClass 27242601
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56741_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56741_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56741_991-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56741_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56611_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56611_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56600_ina_6_36.pdf
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
  • Download Manuali 56975_hdb_x_10.zip
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
* più IVA, più costi d'invio