Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67+ modulo I/O espansione
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67+ modulo I/O espansione

12 canale + 4 IO-Link master
Codice: 56765
Prodotto alternativo:    56766
Peso: 0.21 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
DIO12 IOL4 (E) - 8× M12
IO-Link Master V1.0
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
I moduli Cube67+ possono essere utilizzati solo con nodi Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 100 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (port 0...3); max. 700 mA (port 4...7)
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Filtro d'ingresso 1 ms
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A)
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Carico lampada 30 W
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O M12 (femmina) 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Compatibile con: 56521; 56526
Dimensioni H×L×P 126×30×34.5 mm
IO-Link
IO-Link 4× Master
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametri di trasmissione 32 Byte (tramite porta IO-Link)
Port Class Class A + B (senza separazione galvanica)
Specification IO-Link Master V1.0
Parametrizzazione
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
PIN 4 Input/Output (port 0...3); IO-Link Master (port 4...7)
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
dati commerciali
EAN 4048879326766
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56765_06-11.15_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56765_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56765_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56765_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56601_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56601_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56765_ina_6_11.pdf
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
  • Download Materiale informativo Murrelektronik_IO-Link_Device_Tool_-_Setup.zip
UL-Listed
* più IVA, più costi d'invio