Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67+ modulo espansione, DIO12+IOL4  56766
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67+ modulo espansione, DIO12+IOL4

12 ingressi/uscite digitali 0,5A, 4 IO-Link master 1.1

Codice: 56766
Peso: 0.21 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
Custodia pressofusa.
I moduli Cube67+ possono essere utilizzati solo con nodi Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET.
DIO12 IOL4 (E) - 8× M12
IO-Link Master V1.1.2
Ingressi/uscite digitali (multifunzione)
Compatibile con:
56521 PROFIBUS
56526 PROFINET
56535 EtherNet/IP
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Informazioni generali di prodotto
Compatibile con: 56521; 56526
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 100 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Ingresso
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtro per tempo di ingresso 1 ms
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Corrente di sensore US per ciascuna porta IO-Link max 0,7 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 1,6 A
Carico lampada 30 W
Comunicazione industriale | IO-Link
Automatic baudrate detection si
IO-Link lunghezza dati di processo uscita 32 Bytes
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso 32 Bytes
IO-Link ID revisione V1.1.2
IO-Link tipo 4× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class A, B
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
IO-Link eventi Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 126 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 DIO
Tipo di collegamento 4 DIO / IO-Link
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 4
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / IO-Link
PIN 5 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001597
GTIN 4048879581431
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56766_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56766_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56766_ina_x_13.zip (13)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56526_hdb_x_30.zip (30)
  • Documento: Manuali 56974_hdb_x_19.zip (19)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56601_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56766_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56601_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56766_06-11.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56766_06-11.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56766_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio