Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
CUBE67 modulo compatto, AO4(U)  56710
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo compatto, AO4(U)

4 uscite analogiche tensione, resistenza terminazione integrata

Codice: 56710
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.14 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo compatto
AO4 - (C) 4× M12 (U)
Tensione
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Collega il prodotto

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Uscita
Corrente attuatore UA max per ciascuna uscita 1,6 A
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Resistenza di carico min 1 kΩ
Tempo di conversione uscita analogica per ciascun canale 1 ms
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 126 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 0-3
Tipo di collegamento 2 Bus In
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 3 0 V
PIN 4 AO
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879048248
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56710_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56710_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56610_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56710_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56710_stp_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 56610_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56710_986-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56710_986-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56710_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    35,10 €
---- Materiale per messa a terra ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio