Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

CUBE67 Profibus DP

Nodo bus

Codice: 56501
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.45 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

PROFIBUS DP
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo datiMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente assorbita max 120 mA
Corrente cumulativa UA max 8 A
Corrente cumulativa US max 8 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi min 0
Intervallo di indirizzi max 99
Tipo di impostazione dell’indirizzo Rotary switch
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati tecnici | Dati meccanici
Number extension modules max. 16
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 151 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 50,3 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 Internal system connection
Tipo di collegamento 4 Potenza
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica B
N. di poli 5
PIN 1 5 V
PIN 2 Cable A (GN)
PIN 3 0 V
PIN 4 Cable B (RD)
PIN 5 Shield
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica B
N. di poli 5
PIN 1 5 V
PIN 2 Cable A (GN)
PIN 3 0 V
PIN 4 Cable B (RD)
PIN 5 Shield
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879048736
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56501_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56501_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: GSD 56501_Cube67_KFG_x_12.zip (12)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56501_ina_6_25.pdf (25)
  • Documento: Manuali 56980_hdb_x_48.zip (48)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • File di progettazione: DXF 56501_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56501_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56501_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56501_14-11.15_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56501_14-11.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Diverso Cube67_ComDrv.zip (A)
  • Informazioni: Diverso Cube67_ComDrv_Help.zip (A)
  • Informazioni: MTBF Report 56501_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Informazioni: MTTF Report 56501_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_c.pdf (C)
  • Software: Function blocks 56501_Cube67_ComDrv_TB4_x_10.zip (10)
  • Software: Function blocks 56501_Cube67_ComDrv_Help_TB4_x_10.zip (10)

---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per nodi bus
    Disponibile immediatamente.
    46,10 €
---- Resistenza di chiusura ----
---- Materiale per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio