Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Cablaggio Emergency Stop
Il prodotto può differire dall'immagine

Cablaggio Emergency Stop

pulsante emergency stop con connettore M12
Codice: 55550
Peso: 0.174 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

E-Stop 72 2NC M12(4)
con connettore M12
4 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
Certificazioni componenti
Centralina UL, TÜV
Pulsante Emergency-Stop cULus, TÜV, UR (NISD 2)
Custodia cULus, Type 4x
Connettore UR
Porta modulo UL, TÜV
Disposizione contatti
PIN 1 N/C 1
PIN 2 N/C 1
PIN 3 N/C 2
PIN 4 N/C 2
Categoria d'uso
AC-15 3 A (250 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC)
Dati tecnici
Capacità di commutazione 30 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)
Tempo di rimbalzo max. 9 ms
Dati generali
Durata mecc./ elett. 1 000 000 di azionamenti, in funzione di temp./carico
Lambda (d) 20% (N/C)
Materiale (morsetti) Ag Ni
B10d 250 000
Grado di protezione IP65
Connessione M12 (4 poli)
Tipo di fissaggio a vite
Dimensioni H×L×P 103×72×91 mm
Range temperatura -25...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)
dati commerciali
EAN 4048879050654
eClass 27371244
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55550_07-10.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55550_E72889_NKCR_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 55550_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55550_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55550_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 69040_ina_2_12.zip
  • Download Software e driver 69000_SYSTEMA_TB3_x_22.zip
* più IVA, più costi d'invio