Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Cube 20 S DI8
Il prodotto può differire dall'immagine

Cube 20 S DI8

Codice: 57280
Peso: 0.06 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
DI8 - (E)
Comunicazione interna
Alimentazione modulo via connessione di sistema
Corrente assorbita max. 60 mA
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA per modulo
Tipo PNP (EN 61131-2)
Filtro d'ingresso 3 ms
Separazione galvanica 500 V DC tra ingressi e comunicazione interna
Dati generali
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo
Monitoraggio - sottotensione no
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
dati commerciali
EAN 4048879424059
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine TH
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 57280_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57280_4736-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57280_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 57120_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57280_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 57120_stp_x_a.zip
  • Download Manuali 57220_hdb_x_12.zip
  • Download Materiale informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Download Software e driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio