Ti potrebbe interessare anche
Connessione di sistema Cube67/20
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Connessioni
Bus di campo | M12 (femmina) 6 poli |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 4× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Ingressi I/O | 8× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² |
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Corrente assorbita | max. 25 mA |
Dati generali
Grado di protezione | IP20 |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+85 °C) |
Dimensioni H×L×P | 117×56×47 mm |
Cube sistema
Capacità modulo | max. 15 |
---|---|
Alimentazione sensore US | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A |
Alimentazione attuatore UA | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|
dati commerciali
EAN | 4048879049269 |
---|---|
eClass | 27379201 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
paese di origine | DE |