Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Cube20 BN-PNIO
Il prodotto può differire dall'immagine

Cube20 BN-PNIO

Codice: 56006
Peso: 0.17 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Nodi bus
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA per modulo
Tipo PNP (EN 61131-2)
Filtro d'ingresso 1 ms
Separazione galvanica 500 V DC tra I/O e elettronica di sistema
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femmina)
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 4× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Connessione di sistema interna 4× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Ingressi I/O 8× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm²
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Corrente assorbita max. 150 mA
Dati generali
Grado di protezione IP20
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+85 °C)
Dimensioni H×L×P 117×56×47 mm
PROFINET
Indirizzamento DCP
Specification V2.2, Conformance Class B
Cube sistema
Espandibilità I/O max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Capacità modulo max. 15
Machine Option Management si
Parametrizzazione
Morsettiera X2 (4 canali) Input
Morsettiera X3 (4 canali) Input
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED e BUS
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione no
Cortocircuito e sovraccarico si
dati commerciali
EAN 4048879049481
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56006_945-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56006_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56006_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione 56006_Cube20_KFG_x_15.zip
  • Download File di progettazione 56006_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56001_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56006_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56006_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56005_ina_6_12.pdf
  • Download Manuali 56006_hdb_x_11.zip
  • Download Manuali 56035_hdb_x_16.zip
  • Download Manuali 56030_hdb_x_13.zip
  • Download Materiale informativo Cube20_Beschriftung.xls
  • Download Materiale informativo ME_IM_V36.zip
  • Download Materiale informativo ME_DPV1_PN_V101.zip
  • Download Materiale informativo ME_PRM_V12.zip
  • Download Software e driver ME_IM_V36.zip
  • Download Software e driver ME_PRM_V12.zip
  • Download Software e driver Cube20_Beschriftung.xls
  • Download Software e driver ME_DPV1_PN_V10.zip
cULus
PROFINET
* più IVA, più costi d'invio