Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Cube20S AI2*16 Bit TC 7 Byte
Il prodotto può differire dall'immagine

Cube20S AI2*16 Bit TC 7 Byte

Codice: 57234
Peso: 0.073 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
AI2 - (E) TC 7 Byte
per termocoppie
Comunicazione interna
Alimentazione modulo via connessione di sistema
Corrente assorbita max. 55 mA da sistema, max. 30 mA esterna (UI)
Ingresso
Tempo di conversione 84.2 ms (per canale)
Tipo B, C, E, J, K, L, N, R, S, T
Risoluzione (analogica) 15 Bit + sign
Accuratezza max. ±0.3%, compensazione del giunto freddo
Connessione Ingresso a 2 fili; TH+x, TH-x
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC (20.4...28.8 V DC)
Dati generali
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+85 °C)
Dimensioni H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione no
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura filo, limite superiore/inferiore su canale tramite LED e BUS
dati commerciali
EAN 4048879423571
eClass 27242601
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine TH
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 57234_4725-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57234_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57234_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 57234_p8_2_21.zip
  • Download File di progettazione 57120_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57120_dxf_x_a.zip
  • Download Manuali 57230_hdb_x_12.zip
  • Download Materiale informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Download Software e driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio