Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Cube20S FDO4 Safety
Il prodotto può differire dall'immagine

Cube20S FDO4 Safety

Codice: 57390
Peso: 0.062 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Cube20S FDO4/2
Modulo di espansione
PROFIBUS
PROFINET
Comunicazione interna
Alimentazione modulo via connessione di sistema
Corrente assorbita max. 75 mA
Indicatori di sicurezza
PL fino a e
Categoria fino a 4
PFH 0.22E-9
DC altezza
SIL fino a 3
SIL CL fino a 3
Durata 20 anni
Dati generali
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A
Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Separazione galvanica 500 V DC tra uscite e comunicazione interna
Carico lampada 5 W
Tempo di ritardo in uscita 175 µs
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
EAN 4048879424653
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 57390_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57390_01-205-5360-02-18-16-07-2023_tuev_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57390_Z20139-feb14-feb17-Cube20S-v2.1_pn_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57390_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57390_03-09.18_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 57120_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57120_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57390_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 57390_ina_x_13.zip
  • Download Manuali 57290_hdb_x_15.zip
  • Download Materiale informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Download Software e driver Cube20S_SafetyConfig_13.zip
  • Download Software e driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
  • Download Software e driver 57390_SISTEMA_TB3_x_22.zip
cULus
PROFIsafe
* più IVA, più costi d'invio