Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Cube20S moduli alimentazione 24VDC+5VDC/2A
Il prodotto può differire dall'immagine

Cube20S moduli alimentazione 24VDC+5VDC/2A

Codice: 57131
Peso: 0.085 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di potenza
Modulo di espansione
per tensione esterna ed interne Backplane
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio max. 28.8 V DC
Corrente totale max. 6 A
Dati generali
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetti a molla: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Uscita
Corrente in uscita (I/O /Backplane) 4 A/2 A
Tensione in uscita (I/Os/Backplane) 24 V DC/5 V DC
dati commerciali
EAN 4048879422895
eClass 27242610
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010
paese di origine TH
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 57131_4709-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57131_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57131_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 57120_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57120_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57131_p8_2_20.zip
  • Download Manuali 57120_hdb_x_12.zip
  • Download Software e driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio