DESINA bus di campo ibrido
cavo Cu-Cu 2x0,34+4x1,5 viola 35m
Codice: | 7000-33011-9643500 |
Peso: | 3.08 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
DESINA® ECOFAST®
Maschio diritto – femmina diritto
6 poli, CU
schermato
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Han-Brid ® è un marchio registrato della HARTING KGaA.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 35 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito |
Materiale | PC |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 24 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 10 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Material screw connection | PC |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | Chiusura di fissaggio |
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
Identificazione cavo | 964 |
---|---|
Colore | viola |
Structure | Cable
wire arrangement | (nero 1, nero 2, nero 3, nero 4), (rosso, verde) |
---|
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 10 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,34 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 70 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -40 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C |
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
Raggio di curvatura (mobile) | 8 x Outer diameter |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879492911 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |