Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Eco-Power alim. switching mono. 24VDC/ 2,5A  85152
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Eco-Power alim. switching mono. 24VDC/ 2,5A

IN: 90-264 VAC VAC OUT: 24V/2,5ADC

Codice: 85152
Peso: 0.43 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corrente: 2.5 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo no
Connessione in serie si
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 115 V
Tensione di ingresso 2 CA 230 V
Tensione di ingresso CA min 100 V
Tensione di ingresso CA max 240 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,2 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,5 A
Inrush current max. 20 A
Prefusibile esterno per fase max 16 A
Rendimento 85 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 23,76 V
Tensione di uscita CC max 24,24 V
Tensione di uscita impostabile no
Corrente di uscita 2,5 A
Ondulazione residua effettiva max 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M3
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Altezza 40 mm
Larghezza 98 mm
Profondità 135 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Derating da 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 20 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 90 % Senza condensazione

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080439
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85152_ina_4_15.pdf (15)
  • File di progettazione: DXF 85152_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85152_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85152_02-04.24_ce_z_e.pdf (E)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85152_02-04.2024_uk_z_b.pdf (B)

---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio